(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Sign-Cute II Smoking Area Mark

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

Japanese Only

  • Order Qty :
  • From :
    4,341,797 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
865-661GY
865-662GY
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Indication Surface Amount Of Content

4,341,797 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more (One Side) 1 unit

4,734,450 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more (Both Faces) 1 unit

Basic Specifications

  • Product Model
    Safety Sign
  • Detailed Sorting
    Smoking Area Mark
  • Details Model
    Sign Cute II
  • Material (Body)
    505
  • Display Content
    Smoking Area
  • Longitudinal(mm)
    338
  • Diameter(mmφ)
    4.8 (When full: 13.4)
  • Amount Of Content
    1 unit

Product Description

2 types of display surface are available: single-sided and double-sided

Part Number
865-661GY
865-662GY
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Indication Surface Amount Of Content

4,341,797 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more (One Side) 1 unit

4,734,450 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more (Both Faces) 1 unit

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1