(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

テサテープ 不織布基材両面テープ テサ68614 30x50

テサテープ 不織布基材両面テープ テサ68614 30x50

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Product Description

【特長】
・耐熱性・耐候性に優れています。
・高い初期粘着特性は優れた低温特性にもつながります。
・不織布基材の両面テープとしてバランスの良い特性を持ちます。
【用途】
・紙器、紙バッグなどの組み立てに。
・雑貨、装飾品の留め。
・家庭用電気製品・小型部品の組み立てに。
【商品仕様】
・色:半透明
・幅(mm):30
・長さ(m):50
・厚み(mm):0.1
・質量:389g
【材質/仕上】
・基材:不織布
・粘着剤:アクリル系

Loading...Tải…

Close

Comparison list