(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Fluoropolymer Compact 2-Way Ball Valve, RC3/4, NR1203-08

Fluoropolymer Compact 2-Way Ball Valve, RC3/4, NR1203-08

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • 〈Important Notice Regarding List Price〉
    After confirming the part number, click "Confirm the price" button on the right side of the page to display the latest price.

Specifications of NR1203-008

  • AS ONE Part Number
    61-3535-77
Part Number
NR1203-008
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

29,817,105 VND

1 Piece(s) 25 Day(s) or more

Basic Specifications

  • AS ONE Part Number
    61-3535-77

Product Description

[Features]
・ It has excellent chemical resistance
·All made of PTFE (Fluoroelastomer only for O-ring)
·The handle is light and compact
[Product Specifications]
·Connection Thread: RC3/4
·Orifice Diameter (mm): 15⌀
·O-ring: Perfluoro
·Operating Pressure: 0.5 MPa (G) or less

Specifications of NR1203-008

  • AS ONE Part Number
    61-3535-77
Part Number
NR1203-008
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

29,817,105 VND

1 Piece(s) 25 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1