(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Slip Joint Pliers PZ-81

Slip Joint Pliers PZ-81

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Catalogmục lục

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Product Description

With unique screw removal jaws, a must for plumbers & mechanics
[Features]
· High leverage 260mm long body with wide opening jaws (Max. 60mm).
· Quick adjustment of opening jaws - Push to open and just slide up to grip.
· Holds round bars, square bars, hex. nuts, sheet metals, etc.
· Unique jaws with vertical serrations for removing a stripped or rusty screw.
· Material : Carbon Steel.

Loading...Tải…

Close

Comparison list